Aller au contenu principal
Logo print

Goulotte sans halogène 25x60mm - PC/ABS gris clair

Lina 25™ Legrand

Goulotte sans halogène 25x60mm - PC/ABS gris clair

REF. 636202 EAN. 3245066362021

Goulotte de câblage sans halogène permettent d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Matériau ABS
Hauteur 60 mm
Largeur 25 mm
Longueur 2000 mm
Distance entre les fentes 6.5 mm
Largeur de rainure 6 mm
Finition de paroi latérale Poinçonnage à trous/fentes
Sans halogène Oui
Autoextinguible Oui
Flexible Non
Section transversale utile 1159 mm²
Type de fixation Perforation du fond
Avec partie supérieure Oui
Couleur Gris
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F02998EN-00.pdf pdf (2.42 Mo)
Fiche technique
F02998FR-00.pdf pdf (2.41 Mo)
2 documents
Agrément
UL recogn-E212478 (0.09 Mo)
Agrément
NF 004-641237C (0.18 Mo)