Goulotte sans halogène 40x40mm - PC/ABS gris clair
Lina 25™
Legrand
Goulotte sans halogène 40x40mm - PC/ABS gris clair
REF. 636206
EAN.
3245066362069
Goulotte de câblage sans halogène permettent d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | ABS |
---|---|
Hauteur | 40 mm |
Largeur | 40 mm |
Longueur | 2000 mm |
Distance entre les fentes | 6.5 mm |
Largeur de rainure | 6 mm |
Finition de paroi latérale | Poinçonnage à trous/fentes |
Sans halogène | Oui |
Autoextinguible | Oui |
---|---|
Flexible | Non |
Section transversale utile | 1245 mm² |
Type de fixation | Perforation du fond |
Avec partie supérieure | Oui |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION