Graisse pour mécanisme
DMX³
Legrand
Graisse pour mécanisme
REF. 029019
EAN.
3245060290191
DMX³, accessoire pour les disjoncteurs ouverts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Can be used on plastic | Yes |
---|---|
Can be used on metal | Yes |
Can be used on concrete | No |
Can be used on wet surface | No |
Suitable for cables | No |
Suitable for tubes | No |
Suitable for potable water | Yes |
Forme | Autre |
---|---|
Water-soluble | No |
Acid-free | Yes |
Packaging | Other |
Volume | 500 ml |
Net weight | 500 g |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION