Grille passe-câbles plastique 42U largeur 100mm pour baie serveur 19pouces
Linkeo
Legrand
Grille passe-câbles plastique 42U largeur 100mm pour baie serveur 19pouces
REF. 446895
EAN.
3414972027663
Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Panneau de câblage |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Hauteur | 1881 mm |
Largeur | 100 mm |
Longueur | 10 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Couleur | Acier inoxydable |
---|---|
Profondeur | 10 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION