Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
Legrand
Grille de protection standard IK10 pour blocs à phares à LEDs IP65
REF. 062683
EAN.
3414970613127
Accessoire d'installation pour bloc d'éclairage de sécurité
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Panier de protection |
---|---|
Couleur | Gris |
Matériau | Acier inoxydable (inox) |
Longueur | 574.5 mm |
---|---|
Largeur | 406 mm |
Hauteur | 313 mm |