Grille de rebouchage Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire
Batibox
Legrand
Grille de rebouchage Batibox béton pour boîte de descente rectangulaire
REF. 089544
EAN.
3245060895440
Batibox béton, accessoire pour une boîte de dérivation pour béton
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Adapté à une boîte d'encastrement | Oui |
Adapté à une boîte centrale | Non |
Largeur | 54 mm |
Hauteur | 400 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |