Ce produit est obsolète
Guide-cable de gestion des sur-longueur pour baie LCS³
LCS³
Legrand
Guide-cable de gestion des sur-longueur pour baie LCS³
REF. 446056
EAN.
3414971173101
Accessoire pour gérer la longueur des câbles pour les armoires LCS3
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Matériau | Plastique |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Largeur | 80 mm |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 0 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION