Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø7mm et Ø9mm - longueur 2,1m
Legrand
Guide-câbles blanc 1 câble pour câbles Ø7mm et Ø9mm - longueur 2,1m
REF. 030099
EAN.
3245060300999
Guide-câble permettant la distribution, la protection ainsi que la dérivation des différents fils et câbles dans une installation électrique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 13.5 mm |
---|---|
Largeur | 14 mm |
Longueur | 2100 mm |
Section transversale utile | 138 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Auto-adhésif et perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Oui |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION