Habillage Drivia 18 modules pour platine 13 référence 401181 ou 401191 - RAL9003
Drivia
Legrand
Habillage Drivia 18 modules pour platine 13 référence 401181 ou 401191 - RAL9003
REF. 401189
EAN.
3245064011891
Drivia 18, habillage pour platine de branchement
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 355 mm |
Profondeur | 140.4 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Autre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION