Hypra Prise encastrable - IP44 -100/300 Hz -16A -3P+E -plastique
Legrand
Hypra Prise encastrable - IP44 -100/300 Hz -16A -3P+E -plastique
REF. 05232
EAN.
3414971490000
Hypra, prise de courant fixe pour les appareils électroménagers utilisés dans les environnements industriels et commerciaux
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Polyoléfine |
---|---|
Sans halogène | Non |
Finition ignifugée | Oui |
Tenue à la flexion | Flexible, à rétablissement automatique |
Avec manchon | Non |
Classe de résistance à la compression selon EN 61386-1 | Moyen (classe 3) |
Classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1 | Lourd (classe 4) |
Montage encastré | Oui |
Montage apparent | Oui |
Convient pour installation dans paroi creuse | Oui |
Installation sur du béton | Oui |
Installation de machines et d'équipements | Non |
---|---|
Installation à l'extérieur | Non |
Diamètre intérieur | 24.3 mm |
Diamètre externe | 32 mm |
Température de fonctionnement | -5-90 °C |
Couche interne extrêmement glissante | Oui |
Avec indications en mètres | Non |
Couleur | Bleu |
Numéro RAL | 5010 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec Tire-fils | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION