Aller au contenu principal
Logo print

Incara Disq 60 équipé d'1 prise Schuko Surface et un cordon de 0,5m avec fiche Wieland - blanc

Incara™ Legrand

Incara Disq 60 équipé d'1 prise Schuko Surface et un cordon de 0,5m avec fiche Wieland - blanc

REF. 654725F EAN. 3414971973411

Incara Disq 60 s'adapte à tous les environnements (bureau, cloison, accoudoir d'un fauteuil ou casier métallique) pour mettre à disposition une prise de courant ou un chargeur USB A+C

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rond
Matériau Plastique
Couleur Blanc
Degré de brillance Brillant
Hauteur 54.5 mm
Profondeur d'encastrement 50 mm
Diamètre 74 mm
Nombre de prises avec contact de terre 1
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 0
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Non
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Consommation en veille 0.06 mA
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Non
précâblé Oui
Type de connexion Non applicable
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

3 documents
Notice
LE11817AA.pdf pdf (3.08 Mo)
Notice
Fiche technique
F03325EN-04.pdf pdf (2.13 Mo)