Incara Disq 80 équipé d'1 prise Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 1 prise RJ45 cat6 FTP et cordon de 0,5m Wieland - blanc
Incara™
Legrand
Incara Disq 80 équipé d'1 prise Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 1 prise RJ45 cat6 FTP et cordon de 0,5m Wieland - blanc
REF. 654710F
EAN.
3414971973312
Incara Disq 80, solution pensée pour les travailleurs nomades, s'intègre dans un perçage de diamètre 79mm en proposant une prise de courant, un chargement USB et un accès réseau dans un encombrement réduit
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rond |
Matériau | Plastique |
Couleur | Blanc |
Degré de brillance | Brillant |
Hauteur | 113 mm |
Profondeur d'encastrement | 109 mm |
Diamètre | 105 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 2 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements CAT 6 | 1 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 0 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Oui |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Consommation en veille | 0.06 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Non |
précâblé | Oui |
Type de connexion | Non applicable |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION