Aller au contenu principal
Logo print

Incara Disq'in équipé d'1 prise Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W et un cordon de 2m avec fiche - noir

Incara™ Legrand

Incara Disq'in équipé d'1 prise Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W et un cordon de 2m avec fiche - noir

REF. 654749 EAN. 3414971973688

Incara Disq'In, une solution élégante et raffinée de connection à intégrer au mobilier pour une alimentation du poste de travail en énergie et en données. Pré-câblé, Disq'In est prêt à l'emploi et très rapide à installer

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rectangulaire
Matériau Aluminium
Couleur Noir
Degré de brillance Mat
Longueur 176.5 mm
Largeur 74 mm
Hauteur 73 mm
Profondeur d'encastrement 71 mm
Diamètre 0 mm
Nombre de prises avec contact de terre 1
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 2
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Oui
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
précâblé Oui
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

3 documents
Notice
LE12113AA_02.pdf pdf (2.25 Mo)
Notice
Cut-out_LE13956AA-01.pdf pdf (0.02 Mo)
Fiche technique
F03360EN-03.pdf pdf (2.19 Mo)
1 document
Fichier autocad
3D_LG-654749.stp ifc (6.24 Mo)