Incara Flip'Up équipé de 2 PC Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 1 prise HDMI 2.0, 1 prise RJ45 CAT6 UTP, cordon 2m fiche - métal
Incara™
Legrand
Incara Flip'Up équipé de 2 PC Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 1 prise HDMI 2.0, 1 prise RJ45 CAT6 UTP, cordon 2m fiche - métal
REF. 654855
EAN.
3414971974562
Incara Disq'In est une solution élégante et raffinée de connexion qui s'intégre au mobilier pour une alimentation du poste de travail en énergie et en données. Disq'In est prêt à l'emploi grâce à son pré-câblage, et rapide à installer
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Argent |
Degré de brillance | Autre |
Longueur | 303 mm |
Largeur | 170.5 mm |
Hauteur | 2.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 95 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 2 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Nombre de raccordements HDMI | 1 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 2 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 1 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 0 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Oui |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Non |
précâblé | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.75-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION