Incara Flip'Up équipé de 3 prises Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W et un cordon de 2m avec fiche - métal
Incara™
Legrand
Incara Flip'Up équipé de 3 prises Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W et un cordon de 2m avec fiche - métal
REF. 654854
EAN.
3414971974548
Incara Flip-up met à disposition des utilisateurs des fonctions courant fort, données et audio-vidéo. Idéalement intégrée au mobilier, Flip-up est une solution esthétique et fonctionnelle pensée pour les tables de réunion
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Argent |
Degré de brillance | Autre |
Longueur | 303 mm |
Largeur | 170.5 mm |
Hauteur | 2.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 95 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 3 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 2 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 0 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Oui |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Non |
précâblé | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 0.75-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION