Incara Link'On équipé de 6 prises Schuko et un cordon de 2,5m avec fiche - noir
Incara™
Legrand
Incara Link'On équipé de 6 prises Schuko et un cordon de 2,5m avec fiche - noir
REF. 654886
EAN.
3414971974869
Incara Link'On une solution d'électrification de la salle de réunion qui permet l'accès à des prises de courant sans perçage du mobilier.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Montage en saillie |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Degré de brillance | Mat |
Longueur | 164 mm |
Largeur | 164 mm |
Hauteur | 68 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Diamètre | 0 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 6 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 0 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Non |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP3XD |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 9017 |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Oui |
Type de connexion | Borne automatique |
Capacité des bornes | 0.14 - 4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION