Aller au contenu principal
Logo print

Incara Multilink vertical avec 3 PC Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 4 prises RJ45 CAT6 UTP et 1 cordon de 2m avec fiche - blanc

Incara™ Legrand

Incara Multilink vertical avec 3 PC Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 4 prises RJ45 CAT6 UTP et 1 cordon de 2m avec fiche - blanc

REF. 654865 EAN. 3414971974722

Incara Multilink, pour les montages en cloison, propose des fonctions courant fort, données et audio-vidéo. Disponible en 1 ou 2 rangées, configurable en fonctions et en longueur. S'adapte aux besoins des utilisateurs nomades

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rectangulaire
Matériau Aluminium
Couleur Blanc
Degré de brillance Brillant
Longueur 278.5 mm
Largeur 145 mm
Hauteur 53 mm
Profondeur d'encastrement 50 mm
Diamètre 0 mm
Nombre de prises avec contact de terre 3
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 2
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 4
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Oui
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
précâblé Oui
Type de connexion Borne à vis
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F03361EN-04.pdf pdf (2.12 Mo)
Notice
LE12608AA-03.pdf pdf (1.69 Mo)
Notice
Cut-out_LE13955GA-01.pdf pdf (0.02 Mo)
1 document
Fichier autocad
3D_LG-654865.stp ifc (9.39 Mo)