Aller au contenu principal
Logo print

Incara Tower 120 équipée de 4 prises Schuko, 2 prises chargeur USB A+C 15W, 1 prise chargeur induction et un cordon de 2m avec fiche

Incara™ Legrand

Incara Tower 120 équipée de 4 prises Schuko, 2 prises chargeur USB A+C 15W, 1 prise chargeur induction et un cordon de 2m avec fiche

REF. 654982 EAN. 3414971972773

Incara Tower 120, produit escamotable à encastrer dans les tables de réunion, offre une électrification à 360° avec 4 prises et 4 chargeurs USB répartis tout autour du produit

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Oui
Extensible Oui
Forme Rond
Matériau Plastique
Couleur Noir
Degré de brillance Mat
Longueur 181.7 mm
Profondeur d'encastrement 181.7 mm
Diamètre 145 mm
Nombre de prises avec contact de terre 4
Nombre de prises UK BS1363 0
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 4
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 0
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Oui
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK06
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 16-16 A
Consommation en veille 0.08 mA
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Sans halogène Oui
précâblé Non
Type de connexion Non applicable
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

2 documents
Notice
LE12799AA-02.pdf pdf (2.46 Mo)
Fiche technique
F03374EN-02.pdf pdf (1.4 Mo)