Infinium acclAIM, panneaux adaptateurs de conversion de fibre, 48 fibres, vert lime
Infinium™
Legrand
Infinium acclAIM, panneaux adaptateurs de conversion de fibre, 48 fibres, vert lime
REF. HDFP-AME48QC
EAN.
3414972513005
Le système d'interconnexion fibre optique acclAIM™AlignmentIndependent Multifiber (AIM) est conçu pour connecter plusieurs connecteurs de câbles principaux à 8 fibres directement à des réseaux de connecteurs de cordons de brassage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 6 |
Avec plaque frontale | Oui |
Avec boîtier | Non |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Classe de fibre | OM5 |
Finition APC | Non |
Type de connecteur externe | Autre |
Type de connecteur interne | Autre |
Couleur | Noir |
Mode de pose | Autre |
---|---|
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Hauteur | 31.5 mm |
Largeur | 106.4 mm |
Profondeur | 30.7 mm |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
précâblé | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION