Inter horaire hebdo. 1s - BLE sans display - AlphaRex³
Legrand
Inter horaire hebdo. 1s - BLE sans display - AlphaRex³
REF. 412731
EAN.
3414972237192
Interrupteur horaire programmable, assurant la mise en marche et l'arrêt d'un circuit électrique (éclairage, chauffage) à des horaires choisis pendant un espace temps programmé à l'avance
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Rail DIN |
---|---|
Nombre de canaux | 1 |
Tension d’alimentation | 230-230 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-60 Hz |
Réserve de marche en années | 5 |
Précision par jour | 0.1 s |
Guidage texte à l'écran | Non |
Programmation externe | Oui |
Carte mémoire incluse | Non |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Oui |
Programme hebdomadaire | Oui |
Programme annuel | Non |
Programme vacances | Oui |
Programme d'impulsion | Non |
Programme de cycle | Non |
Programme astronomique | Non |
Programme aléatoire | Oui |
Compteur d'heures | Non |
Synchronisé avec le secteur | Oui |
Commandé par quartz | Oui |
Radioguidé | Non |
Radioguidé (DCF77) | Non |
GPS | Non |
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Nombre de contacts | 1 |
Temps de commutation minimal canal 1 | 1 min |
Nombre d'emplacements de mémoire | 28 |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Oui |
Commande manuelle | Oui |
---|---|
Entrée externe de contact à poussoir | Non |
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Puissance max. de commutation LED | 1000 W |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Largeur | 17.5 mm |
Hauteur | 83 mm |
Profondeur | 60 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-55 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Cable |
Capacité des bornes | 4-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Bluetooth |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | App |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion énergie et éclairage |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION