Interface modulaire BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules
Legrand
Interface modulaire BUS KNX pour raccordement de contact binaire - 2 modules
REF. 002693
EAN.
3414970607768
Module d'entrée interface BUS KNX, élément pour pilotage du bâtiment
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Modèle | Module de base |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d'entrées | 4 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Grandeur d'entrée de tension | Oui |
Grandeur d'entrée de courant | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Notice
Guide technique
Guide technique
Guide technique
1 document
Agrément
KNX EIB-11/11666/14
(0.24 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION