Interrupteur 10AX Urbano finition gris
Urbano™
Legrand
Interrupteur 10AX Urbano finition gris
REF. UB2110GR
EAN.
3414972562812
L'interrupteur simple vous permet de commander une source d'éclairage. Son format monobloc en fait un produit complet prêt à être installé.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur simple |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Gris |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 80 mm |
Device depth | 35.8 mm |
Profondeur d'encastrement | 21 mm |
Min. depth of built-in installation box | 21 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
3 documents
Schéma
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Brochure
CCTP
SÉLECTIONNER UNE ACTION