Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur à clé pour BAES Céliane en complément d'une télécommande multifonctions pour BAES

Céliane™ Legrand

Interrupteur à clé pour BAES Céliane en complément d'une télécommande multifonctions pour BAES

REF. 067531 EAN. 3245060675318

Céliane, un interrupteur à clé pour BAES à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Permutateur
Type de commande Clé
Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à griffes/vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Laqué / peint
Finition de la surface Brillant
Couleur Autre
Couleur de l'opérateur de commutation Autre
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP21
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 24 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 0.1 A
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 35 mm
Profondeur d'encastrement 30 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 1.5-1.5 mm²