Interrupteur double allumage 10AX Urbano finition gris
Urbano™
Legrand
Interrupteur double allumage 10AX Urbano finition gris
REF. UB2020GR
EAN.
3414972562270
L'interrupteur double allumage vous permet de commander deux éclairages. Une seule borne d'entée (phase) Son format monobloc en fait un produit complet prêt à être installé.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur double |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 2 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Gris |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
---|---|
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 80 mm |
Profondeur d'appareil | 40.3 mm |
Profondeur d'encastrement | 25.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 25.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Schéma
2 documents
Brochure
CCTP
SÉLECTIONNER UNE ACTION