Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur double pour volets roulants Appareillage saillie complet avec bornes automatiques - blanc

ASL Legrand

Interrupteur double pour volets roulants Appareillage saillie complet avec bornes automatiques - blanc

REF. 086013L EAN. 3414972654418

Appareillage saillie complet, une commande d'éclairage s'intégrant facilement sur tous les murs, idéale pour la rénovation

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Convient pour stores vénitiens Oui
Pour volets roulants Oui
Pour store-banne Oui
Composition Mécanisme complet avec cadre
Modèle Commutateur unipolaire
Nombre de pôles 1
Type de commande Bascule/rocker
Avec verrouillage électrique Non
Avec verrouillage mécanique Oui
Utilisation mécanique possible Oui
Utilisation électronique possible Non
Mode de pose Saillie
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Type de fixation Fixation avec vis
Type de connexion Borne automatique
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Adapté à la classe de protection (IP) IP2X
Calibre/courant nominal assigné (In) 6 A
Tension nominale 250 V
Nombre de touches 2
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Largeur d'appareil 72 mm
Hauteur d'appareil 72 mm
Profondeur d'appareil 31 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 0 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Traitement antimicrobien Non
Capacité des bornes 1.5-1.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-1.5 mm²
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F04049EN-01.pdf pdf (0.65 Mo)
Fiche technique
F04049FR-01.pdf pdf (0.65 Mo)
Notice
LE14684AA.pdf pdf (0.84 Mo)
2 documents
Agrément
NF-NF012_4412 (0.67 Mo)
Agrément
OC / CB-HU-005025 (1.72 Mo)