Aller au contenu principal
Logo print

Interrupteur ouvert DMX³-I1600 fixe 4P - 1600A

DMX³ Legrand

Interrupteur ouvert DMX³-I1600 fixe 4P - 1600A

REF. 028058 EAN. 3414970717412

DMX³-I, interrupteur ouvert pour la coupure en charge et le sectionnement en tête des installations basse tension

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 1600 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Type de construction de l'appareil Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Oui
Nombre de pôles 4
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Oui
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Non
Classe de protection (IP) IP30

Documentation

6 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
LE08437AC.pdf pdf (17.31 Mo)
Guide technique
LE10707AA.pdf pdf (13.31 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
1 document
Fichier autocad
028056.dwg dwg (0.17 Mo)