Aller au contenu principal
Logo print
title

Interrupteur ouvert version débrochable DMX³-I4000 3P 4000A - taille 2

DMX³ Legrand

Interrupteur ouvert version débrochable DMX³-I4000 3P 4000A - taille 2

REF. 028285 EAN. 3414972282659

DMX³-I2500, interrupteur ouvert pour la coupure en charge et le sectionnement en tête des installations basse tension

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Courant permanent nominal (Iu) 4000 A
Tension assignée (Ue) 230-690 V
Type de construction de l'appareil Technique de tiroir pour appareil encastré
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles Non
Type de raccordement du circuit principal Raccordement par boulon
Adapté à un montage de profilés chapeaux Non
Montage de profilés chapeaux en option Non
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 2
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 2
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 2
Relais de signalisation de déclenchement disponible Oui
Avec déclencheur à sous-tension intégré Non
Nombre de pôles 3
Position du raccordement de circuit principal Arrière
Finition de l'élément d'actionnement Bouton-poussoir
Appareil complet avec unité de protection Non
Commande motorisée intégrée Non
Commande motorisée en option Oui
Classe de protection (IP) IP20
Largeur 414 mm
Hauteur 465 mm
Profondeur 433 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Temperature de stockage -25-85 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par l'arrière de l'appareil
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Couleur Autre
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Capacité des bornes 50-5000 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

4 documents
Fiche technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Guide technique
LE12614AA.pdf pdf (52.72 Mo)