Interrupteur rotatif pole neutre additionnel 16A
Vistop™
Legrand
Interrupteur rotatif pole neutre additionnel 16A
REF. 022494
EAN.
3245060224943
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Autre |
---|---|
Fonction | Autre |
Largeur en nombre de modules | 14.5 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
---|---|
Courant de commutation assigné | 16 A |
Tension assignée (Ue) | 690 V |
Type de tension | AC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 16 A |