Interrupteur-sectionneur boîtier 25 321 Tri/Tetra
Vistop™
Legrand
Interrupteur-sectionneur boîtier 25 321 Tri/Tetra
REF. 022244
EAN.
3245060222444
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité Vistop permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
---|---|
Largeur | 150 mm |
Hauteur | 220 mm |
Profondeur | 100 mm |
Avec couvercle transparent | Non |
Adapté à un arrêt d'urgence | Non |
---|---|
Modèle | Montage en saillie |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 2 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION