Interrupteur sectionneur commande frontale extérieure - Noir
Vistop™
Legrand
Interrupteur sectionneur commande frontale extérieure - Noir
REF. 022275
EAN.
3245060222758
Les interrupteurs-sectionneurs de sécurité permettent de scinder électriquement tout ou partie d'une installation et d'assurer par le sectionnement la sécurité des personnes intervenantes.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur de section transversale | 6 mm |
---|
Largeur de section transversale | 8 mm |
---|
Documentation
2 documents
Agrément
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Agrément
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION