Interrupteur de sécurité sectionneur rotatif complet - encastré cadenassable - 4P neutre G - 20 A
Vistop™
Legrand
Interrupteur de sécurité sectionneur rotatif complet - encastré cadenassable - 4P neutre G - 20 A
REF. 022111
EAN.
3245060221119
Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases. IP 2X Ouverture positive des contacts Double coupure par phase Poignée rotative rouge sur fond jaune
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Tension de fonctionnement normale | 690-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 20 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 20 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 4 kW |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 0.43 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 7.5 kW |
Puissance de commutation à 400 V | 8 kW |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Type de construction de l'appareil | Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré |
Convient pour montage au sol | Non |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Oui |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
Finition de l'élément d'actionnement | Poignée tournante courte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION