Interrupteur de sécurité sectionneur rotatif complet - saillie cde rompue cad - 4P neutre G - 20 A
Vistop™
Legrand
Interrupteur de sécurité sectionneur rotatif complet - saillie cde rompue cad - 4P neutre G - 20 A
REF. 022151
EAN.
3245060221515
Interrupteur de sécurité assurant la coupure et le sectionnement des phases. IP 2X Ouverture positive des contacts Double coupure par phase Poignée rotative rouge sur fond jaune
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition interrupteur général | Oui |
---|---|
Finition interrupteur de maintenance/réparation | Oui |
Finition interrupteur de sécurité | Oui |
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | Non |
Finition de l'inverseur | Non |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | 400 V |
Tension de fonctionnement normale | 690-690 V |
Courant permanent nominal (Iu) | 20 A |
Courant permanent nominal, AC-21, 400 V | 20 A |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V | 4 kW |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 0.43 kA |
Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | 7.5 kW |
Puissance de commutation à 400 V | 8 kW |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
---|---|
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions | 0 |
Commande motorisée en option | Non |
Commande motorisée intégrée | Non |
Déclencheur voltmétrique en option | Non |
Convient pour montage au sol | Oui |
Adapté à une fixation frontale à 4 trous | Non |
Adapté à une fixation frontale centrale | Non |
Couleur de l'élément d'actionnement | Rouge |
Finition de l'élément d'actionnement | Commande rotative déportée sur porte |
Verrouillable | Oui |
Type de raccordement du circuit principal | Raccordement à vis |
Indice de protection (IP), face avant | IP65 |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION