Interrupteur volet-roulant 3 positions Urbano finition blanc
Urbano™
Legrand
Interrupteur volet-roulant 3 positions Urbano finition blanc
REF. UB2610WH
EAN.
3414972562843
Cet interrupteur dispose de trois positions différentes montée, descente et neutre pour la commande de volets roulants
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Convient pour stores vénitiens | Non |
---|---|
Pour volets roulants | Oui |
Pour store-banne | Non |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Modèle | Autre |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Bascule/rocker |
Avec verrouillage électrique | Non |
Avec verrouillage mécanique | Non |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Fixation à griffes/vis |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Tension nominale | 240 V |
Nombre de touches | 3 |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Largeur d'appareil | 80 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 80 mm |
Profondeur d'appareil | 45 mm |
Built-in width | 44 mm |
Built-in height | 53 mm |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -30-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type d'éclairage | Non fourni |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nombre de bornes | 3 |
Capacité des bornes | 1.5-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack2) | Non applicable |
Documentation
3 documents
Schéma
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Brochure
CCTP
SÉLECTIONNER UNE ACTION