Aller au contenu principal
Logo print

Jeu de 10 prises (45 x 45mm 2 modules, 1 port) et 10 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP

Linkeo Legrand

Jeu de 10 prises (45 x 45mm 2 modules, 1 port) et 10 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP

REF. 632904 EAN. 3414972218955

Linkeo C, connecteurs RJ45 avec plastron permettant une installation traditionnelle au mur

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Montage apparent Non
Montage encastré Oui
Encastrement de canal Oui
Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
Type de fixation À clipser
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Type de connecteur RJ45 8(8)
Avec jacks/coupleurs Oui
Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
Catégorie 5E
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Boîtier blindé Non
Raccordement de mise à la terre séparé Non
Avec zone de texte Oui
Décharge séparée de câble de traction Non
Type de montage raccordement de blindage Sans
Direction de sortie Droit
Avec protection contre la poussière Non
Avec résistance terminale Non
Classe de protection (IP) IP20
Codage mécanique Oui
Code couleur Oui
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 34 mm
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Encastré
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable
Maintien du cable Non applicable

Documentation

2 documents
Fiche technique
S000118267EN-02.pdf pdf (2.68 Mo)
Fiche technique
S000118267FR-02.pdf pdf (2.68 Mo)
3 documents
Agrément
PEP
PEP
LGRP-01966-V01.01-FR.pdf pdf (0.87 Mo)