Jeu de 12 clips de limitation du rayon de courbure
LCS³
Legrand
Jeu de 12 clips de limitation du rayon de courbure
REF. 446155
EAN.
3414971173712
Les clips de limitation de courbure s'enclenchent sur n'importe quel doigt de la cage de gestion verticale pour limiter la courbure des cavaliers de fibre qui entrent et sortent de la cage.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Entrée de câble fibre optique |
---|---|
Matériau | Plastique |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Hauteur | 38.1 mm |
Largeur | 44.45 mm |
---|---|
Longueur | 158.75 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 0 |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION