Jeu de 2 cordons verticaux 42U métal pour baie serveur 19pouces largeur 800mm
Linkeo
Legrand
Jeu de 2 cordons verticaux 42U métal pour baie serveur 19pouces largeur 800mm
REF. 446893
EAN.
3414972027649
Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail de guidage de câbles |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Non |
Hauteur | 1861 mm |
Largeur | 800 mm |
Longueur | 88 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 42 |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
---|---|
Profondeur | 88 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION