Jeu de 2 glissieres
LCS³
Legrand
Jeu de 2 glissieres
REF. 446191
EAN.
3414971173989
Les coins sont montés sur les côtés des profilés 19" et n'utilisent donc pas d'unités de hauteur dans le plan frontal.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 585 mm |
Largeur | 105 mm |
Hauteur | 50 mm |
Profondeur | 80 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION