Jeu de 2 montants 19 pouces pour coffrets LCS³ 9U
LCS³
Legrand
Jeu de 2 montants 19 pouces pour coffrets LCS³ 9U
REF. 446196
EAN.
3414971174061
Jeu de 2 montants supplémentaires 19 pouces pour les coffrets LCS³ à montage mural
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Ensemble de profil 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 585 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 476 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 0 mm |
Largeur | 402 mm |
Hauteur | 42 mm |
Profondeur | 45 mm |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Numéro RAL | 0 |
Sans halogène | Oui |