Jeu de 2 panneaux latéraux pour baie Linkeo 42U profondeur 1000mm
Linkeo
Legrand
Jeu de 2 panneaux latéraux pour baie Linkeo 42U profondeur 1000mm
REF. 446860
EAN.
3414972027489
Linkeo, panneaux latéraux pour baie serveur destinée au stockage de données, au logement de serveur et au câblage d'infrastructure
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Dimension de trame | 482.6 mm |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 780 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1000 mm |
Largeur | 848 mm |
Hauteur | 1864 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Avec entrée de câble | Non |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 2 |
Avec serrure | Oui |
---|---|
Type de construction | Kit de montage |
Pour subdivision intérieure forme 2a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 2b | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION