Jeu de 24 connecteurs RJ45 catégorie 5E UTP Keystone
Linkeo
Legrand
Jeu de 24 connecteurs RJ45 catégorie 5E UTP Keystone
REF. 632928
EAN.
3414972485029
Keystone, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 5E |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Plage AWG | 23-26 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Largeur | 18 mm |
---|---|
Hauteur | 31 mm |
Profondeur | 34 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 7016 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION