Jeu de 24 connecteurs RJ45 catégorie 6 UTP Keystone
Linkeo
Legrand
Jeu de 24 connecteurs RJ45 catégorie 6 UTP Keystone
REF. 632927
EAN.
3414972485005
Keystone, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Jack |
---|---|
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Non |
Catégorie | 6 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Outil spécial requis | Non |
Adapté à un câble rond | Oui |
Adapté à un câble plat | Non |
Adapté à un conducteur multibrins | Oui |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Plage AWG | 23-26 |
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 | Non |
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 | Non |
Largeur | 18 mm |
---|---|
Hauteur | 31 mm |
Profondeur | 34 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Numéro RAL | 7016 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 9 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION