Ce produit est obsolète
Jeu de 25 obturateurs hermetiques 19 pouces 1U
LCS³
Legrand
Jeu de 25 obturateurs hermetiques 19 pouces 1U
REF. 446210
EAN.
3414971174146
Jeu de 25 plaques frontales en plastique RAL 9005
Pas de tarif
Partager
4
Mise à jour du produit
Caractéristiques techniques
Largeur | 451 mm |
---|---|
Hauteur | 44.45 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 451 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 44.45 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9011 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |