Jeu de 4 pieds de nivellement M10x70 pour baie serveur 19pouces
Linkeo
Legrand
Jeu de 4 pieds de nivellement M10x70 pour baie serveur 19pouces
REF. 446881
EAN.
3414972027571
Baie serveur 19pouces, équipement pour montage et fixation des baies
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Pied pour plan de travail |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 1200 mm |
Largeur | 46 mm |
Hauteur | 95 mm |
Profondeur | 46 mm |
Capacité de charge max. | 375 kg |
---|---|
Matériau | Métal |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Sans halogène | Non |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION