Joint de couvercle et de goulotte - Goulotte 80x50
Legrand
Joint de couvercle et de goulotte - Goulotte 80x50
REF. 098266
EAN.
3414970337832
Joint de couvercle et de goulotte pour raccorder 2 goulottes 80x50mm à clippage direct pour appareillage Mosaic entre elles - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 80 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 52 mm |
Profondeur | 20.2 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION