Joint de couvercle (x4) - Plinthe 80x20
Legrand
Joint de couvercle (x4) - Plinthe 80x20
REF. 098226
EAN.
3414970008367
Joints de couvercle (x4) pour raccorder deux plinthes 80x20mm entre elles - blanc
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 80 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 20 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9003 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 20 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION