Joint d'étanchéité Ø16mm pour conduit rigide Arnould - noir
Legrand
Joint d'étanchéité Ø16mm pour conduit rigide Arnould - noir
REF. 07981
EAN.
3414971493865
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Diamètre externe | 16 mm |
Diamètre intérieur | 11 mm |
---|---|
Epaisseur | 6 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION