Joint d'étanchéité Ø20mm pour conduit rigide Arnould - noir
Legrand
Joint d'étanchéité Ø20mm pour conduit rigide Arnould - noir
REF. 07982
EAN.
3414971493834
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Diamètre externe | 20 mm |
Diamètre intérieur | 15 mm |
---|---|
Epaisseur | 6 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION