Joint d'étanchéité Ø40mm pour conduit rigide Arnould - noir
Legrand
Joint d'étanchéité Ø40mm pour conduit rigide Arnould - noir
REF. 07985
EAN.
3414971491267
Accessoire, pour conduits rigides
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Diamètre externe | 40 mm |
Diamètre intérieur | 35 mm |
---|---|
Epaisseur | 6 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION