Aller au contenu principal
Logo print

Jonction en T pour moulure DLP-S 40x40mm

DLP-S Legrand

Jonction en T pour moulure DLP-S 40x40mm

REF. 638184 EAN. 3245066381848

Permet la jonction en T de 2 morceaux de moulure de même section

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Hauteur sortante 0 mm
Largeur sortante 0 mm
Modèle Partie inférieure et partie supérieure
Matériau Plastique
Qualité du matériau Autre
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Type de fixation Encliquetable
Couleur Blanc
Feuille de protection Non
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Largeur 72.8 mm
Hauteur 58 mm
Profondeur 40.2 mm
Temperature de stockage -5-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
Fiche technique
F01197FR-05.pdf pdf (2.05 Mo)
1 document
Fichier autocad
LG-638184.stp ifc (0.07 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)