Jonction en T pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)
DLP-S
Legrand
Jonction en T pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)
REF. 638164
EAN.
3245066381640
Permet la jonction en T de 2 morceaux de moulure de même section
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur sortante | 20 mm |
---|---|
Largeur sortante | 50 mm |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
---|---|
Couleur | Blanc |
Feuille de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 50 mm |
Hauteur | 20 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION